Schneider-Electric
 
536400 Bild- scope
536400
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 230V
EAN Code EAN Code: 
4011281634101
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geräteanwendung Raum
Typ der Technologie Elektromechanisch
Produktspezifische Anwendung Heizung und Kühlung
Funktion verfügbar Mit thermischer Rückkopplung
Mit Bimetall-Sensor
Hysterese 0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom 10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 26 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,700 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 4,146 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate