Der Merten Katalog mit seinem Preisverzeichnis hilft dabei Produkte schneller zu finden, diese einfacher zu vergleichen und für eine Bestellung auszuwählen.
Thorsman F80 installation System
English
2024-06-15
Thorsman F80 installation System
Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation
German
2024-06-15
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation
Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
5401011 China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-17
5401011 China-RoHS-Erklärung
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020
5401011 EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-17
5401011 EU-RoHS-Erklärung
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020
5401011 REACh-Erklärung
German
2024-06-17
5401011 REACh-Erklärung
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020
Produktumweltprofil
Minikanal, TMK-T20
Swedish
2024-04-15
OptiLine - Mini PVC Mini-trunking - Product Environmental Profile
English
2024-06-15
OptiLine - Mini PVC Mini-trunking - Product Environmental Profile