|
|
|
5401111
Außenecke TML-YH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ: TML-YH1020
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TMK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Äußere Ecke
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
10 x 20 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
55 mm
|
Höhe
|
22,5 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Breite
|
0,029 cm
|
VPE 2 Länge
|
0,018 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
88 g
|
VPE 3 Art
|
BAG
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
34,1 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
39,8 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,212 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|