|
|
|
5440100
FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 56/30 Aluminium natureloxiert Typ:FED-IH5630
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Innere Ecke
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
56 x 30 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
220 mm
|
Höhe
|
56 mm
|
Breite
|
30 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
312,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
99
|
VPE 2 Höhe
|
95,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
68,114 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|