Schneider-Electric
 
5440240 Bild- scope
5440240
FED Kanal Aussenecke m. Abdeckung 161/55 Aluminium natureloxiert Typ:FED-YH16155
EAN Code EAN Code: 
7315885440241
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 2 von 2
Katalog
 
Thorsman F80 installation System English   2024-06-15  summary
Thorsman F80 installation System

Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
 
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation German   2024-06-15  summary
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation

Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.