Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation
German
2024-06-15
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation
Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
5507100 China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-17
5507100 China-RoHS-Erklärung
INKA 123/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert Typ:INKA IH 123/72 AN
5507100 EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-17
5507100 EU-RoHS-Erklärung
INKA 123/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert Typ:INKA IH 123/72 AN
5507100 REACh-Erklärung
German
2024-06-17
5507100 REACh-Erklärung
INKA 123/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert Typ:INKA IH 123/72 AN