Schneider-Electric
 
5510203 Bild- scope
5510203
INKA 161-2/72 Innenecke, Aluminium weiß RAL9016 TYP: INKA IH 161-2/72 9016
EAN Code EAN Code: 
7315880036876
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp Innere Ecke
Farbton Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 200 mm
Höhe 161 mm
Breite 200 mm
Montage
Richtlinien 93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,2 cm
VPE 1 Breite 21,6 cm
VPE 1 Länge 22,8 cm
VPE 1 Gewicht 962,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months