Schneider-Electric
 
5510203 Bild- scope
5510203
INKA 161-2/72 Innenecke, Aluminium weiß RAL9016 TYP: INKA IH 161-2/72 9016
EAN Code EAN Code: 
7315880036876
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 6 von 6
Katalog
 
Thorsman F80 installation System English   2024-06-15  summary
Thorsman F80 installation System

Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
 
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation German   2024-06-15  summary
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation

Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
 
 
Umweltzertifikat  (ROHS/REACH)
 
5510203 China-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5510203 China-RoHS-Erklärung

INKA 161-2/72 Innenecke, Aluminium weiß RAL9016 TYP: INKA IH 161-2/72 9016
 
5510203 EU-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5510203 EU-RoHS-Erklärung

INKA 161-2/72 Innenecke, Aluminium weiß RAL9016 TYP: INKA IH 161-2/72 9016
 
5510203 REACh-Erklärung German   2024-06-17  summary
5510203 REACh-Erklärung

INKA 161-2/72 Innenecke, Aluminium weiß RAL9016 TYP: INKA IH 161-2/72 9016
 
 
Produktumweltprofil
 
OptiLine - 45 and 70 Aluminium Trunking - Product Environmental Profile English   2024-06-15