|
|
|
5580060
Frontabdeckung 80 mm L=2500 mm PVC ähnlich RAL 9016 VPE=20m TYP:FCA-F80 PVC 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FCA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vordere Abdeckung
|
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Menge pro Satz
|
Satz à 8
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Montage
Länge
|
2500 mm
|
Höhe
|
80 mm
|
Breite
|
80 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
250,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
650,000 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
480
|
VPE 2 Höhe
|
48,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
260,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
396,370 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|