|
|
|
5590075
INKA / TEK Ausgleichsstück 161-3/72 RAL9016 Typ:TTI-US161-3 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ausgleichsstück
|
Kompatible Produktfamilie
|
INKA
TEK
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters
|
161 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
45 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|