Schneider-Electric
 
5590440 Bild- scope
5590440
Verbindungsstück f. Gitterlamellen Typ TTA-G10, Aluminium L=100 TYP: TTA-GS10 AL
EAN Code EAN Code: 
7315885590441
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkttyp Verbindungsteil für Lüftungsrippe
Menge pro Satz 8 Stück
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie OptiLine 50
Dimension des Lichtwellenleiters 140 x 63 mm
120 x 63 mm
140H x 63 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Kunststoff
Befestigungsmodus Schnappmontage
Farbe Natürlich
Material Aluminium unbehandelt
Länge 100 mm
Höhe 13 mm
Breite 10 mm
Montage
Betriebstemperatur -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 1,400 cm
VPE 1 Länge 9,900 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months