|
|
|
5590520
Kragenscheibe zur Abdeckung von Schraubenköpfen Typ: TTI-KB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tellerscheibe
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zum Schutz von Einzelkabeln
|
Farbton
|
Schwarz
|
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
Stahl
Kunststoff
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
PE (Polyethylen)
|
Durchmesser
|
13 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,3 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
2,2 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,1 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,4 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
34,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|