Schneider-Electric
 
5940400 Bild- scope
5940400
Endplatte für CYB Steckdosen Schnappbefestigung RAL9016(VRP10) Typ:CYB-ES
EAN Code EAN Code: 
7315885940406
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Material PC/ABS
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Master- und Slave-Ausgang CYB-PS
Befestigungsmodus Schnappmontage
Länge 7 mm
Höhe 84 mm
Breite 20,1 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,700 cm
VPE 1 Breite 2,000 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 13,000 cm
VPE 2 Breite 10,600 cm
VPE 2 Länge 26,000 cm
VPE 2 Gewicht 674,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months