Schneider-Electric
 
5970385 Bild- scope
5970385
Thorsman - CYB-DF - Anschlussset - 2xSC Duplex Multi - abgewinkelt
EAN Code EAN Code: 
7315880062325
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 8 von 8
Katalog
 
Thorsman F80 installation System English   2024-06-15  summary
Thorsman F80 installation System

Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
 
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation German   2024-06-15  summary
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation

Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
 
 
Umweltzertifikat  (ROHS/REACH)
 
5970385 China-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5970385 China-RoHS-Erklärung

Thorsman - CYB-DF - Anschlussset - 2xSC Duplex Multi - abgewinkelt
 
5970385 EU-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5970385 EU-RoHS-Erklärung

Thorsman - CYB-DF - Anschlussset - 2xSC Duplex Multi - abgewinkelt
 
5970385 REACh-Erklärung German   2024-06-17  summary
5970385 REACh-Erklärung

Thorsman - CYB-DF - Anschlussset - 2xSC Duplex Multi - abgewinkelt
 
 
Benutzerhandbuch
 
Inst. manual AMP 1 x SC duplex, AMP 2 x SC duplex SILENT   2024-03-20       
 
Produktumweltprofil
 
CYB Power socket outlets - Product Environmental Profile English   2024-06-15  summary
CYB Power socket outlets - Product Environmental Profile

Product Environmental Profile
 
Fiberdon typ CYB-DF, CYB-FS Swedish   2024-03-20