Schneider-Electric
 
5971165 Bild- scope
5971165
Thorsman - CYB-MF1L - Einbaurahmen hoch - 1 Modul - weiß NCS
EAN Code EAN Code: 
7315880095699
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 7 von 7
Katalog
 
Thorsman F80 installation System English   2024-06-15  summary
Thorsman F80 installation System

Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
 
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation German   2024-06-15  summary
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation

Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
 
 
Umweltzertifikat  (ROHS/REACH)
 
5971165 China-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5971165 China-RoHS-Erklärung

Thorsman - CYB-MF1L - Einbaurahmen hoch - 1 Modul - weiß NCS
 
5971165 EU-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5971165 EU-RoHS-Erklärung

Thorsman - CYB-MF1L - Einbaurahmen hoch - 1 Modul - weiß NCS
 
5971165 REACh-Erklärung German   2024-06-17  summary
5971165 REACh-Erklärung

Thorsman - CYB-MF1L - Einbaurahmen hoch - 1 Modul - weiß NCS
 
 
Benutzerhandbuch
 
Inst. manual Mounting frame CYB-MF SILENT   2024-05-15       
 
Produktumweltprofil
 
CYB Power socket outlets - Product Environmental Profile English   2024-06-15  summary
CYB Power socket outlets - Product Environmental Profile

Product Environmental Profile