|
|
|
627614
Taster 2fach plus, anthrazit, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
KNX
|
Ästhetischer Name
|
System M
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
M-Plan
M-Star
M-Elegance
|
Produktname
|
KNX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Bustyp
|
KNX
|
Hauptfarbton
|
Anthrazitfarben
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Funktionstasten
|
4
|
Lokale Signalisierung
|
LED
|
Position der Markierung
|
Markierung auf dem Beschriftungshalter
|
Material
|
Kunststoff matt
|
Farbton
|
Anthrazitfarben
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
66,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,390 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|