Schneider-Electric
 
81141
81141
Priza Mureva, Gri, 2P + E, 10/16 A, 250 V, German, Ip65, Suprafata
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Priza
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 2P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Domestic
German
Suplimentar
[In] curent nominal 16 A
10 A
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala 250 V
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins stainless steel
Springs stainless steel
Tip rama Lid
Montare dispozitiv Suprafata
Mod de montare Panel-mounted
Numar priza 1
Conexiuni - borne Captive screws
Greutate neta 0,112 kg
Dimensiune baza 65 x 85 mm
Inaltime 85 mm
Latime 65 mm
Adancime 45,2 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Mediu
Standarde IEC 60884
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,6 cm
Latime prima forma de impachetare 6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 110 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 11,9 cm
Latime a doua forma de impachetare 26,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,137 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 54
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,899 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni