|
|
|
81383
CEE Stecker, Schraubklemmen , 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Mureva plug
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3P+N+E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Gerade
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
6 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Material der Kontakte
|
Stifte: vernickeltes Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben
|
Kabel-Querschnitt
|
6…25 mm²
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
17…31 mm
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Gewindetyp
|
Pg 36
|
Produktgewicht
|
0,792 kg
|
Höhe
|
265 mm
|
Breite
|
110 mm
|
Tiefe
|
110 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Rot
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
802,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,507 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
50,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
80,056 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|