|
|
|
A9A26915
Hilfskontakt, Acti9, iOF, 2mA bis 100mA, 24VAC bis 250VAC, 24VDC bis 220VDC, Anschluss oben
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalter OF
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iOF
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[In] Bemessungsstrom
|
2…100 mA bei 24 - 240 V, AC 50/60 Hz
2…100 mA bei 24 V, DC
2…100 mA bei 48 V, DC
2…100 mA bei 60 V, DC
2…100 mA bei 130 V, DC
2…100 mA bei 220 V, DC
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
Betriebsmodus
|
Verkettung bis zu 100 Geräte
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montageort
|
Linke Seite des Leistungsschalters
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Unten: ja
|
Höhe
|
86 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
32 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste (oben) 1 Kabel(n) 1…4 mm² - fest
Schraubklemmenleiste (oben) 1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - flexibel
Schraubklemmenleiste (oben) 2 Kabel(n) 2,5 mm² - fest
Schraubklemmenleiste (oben) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
10 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm oben
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
GB/T 14048.5
GB/T 14048.17
|
Produktzertifizierungen
|
UKCA
CE
|
Gütesiegel
|
CCC
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
42,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,200 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
592,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,608 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|