Schneider-Electric
 
A9A26959 Bild- scope
A9A26959
Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz
EAN Code EAN Code: 
3606480087981
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Acti9
Produkt- oder Komponententyp Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts iMN
[Uc] Steuerkreisspannung 115 V AC 400 Hz
Steuerungstyp Standard
9-mm-Raster 2
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (Chinesische Version)
Acti 9 Acti9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter
Acti 9 Acti9 iC40
Lokale Signalisierung Aktionsanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben und unten: ja
Breite 18 mm
Farbe Weiß
Anschlüsse - Klemmen Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 7 mm² - fest
Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,6 mm² - fest
Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 5 mm² - flexibel
Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,6 mm² - flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment 1 Nm
Montage
Normen EN/IEC 60947-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,800 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 9,300 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 8,800 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 26,600 cm
VPE 2 Gewicht 679,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 72
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 6,604 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months