|
|
|
A9A26960
Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterspannungsauslöser
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iMN
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
220 - 240 V AC 50/60 Hz
|
Steuerungstyp
|
Standard
|
9-mm-Raster
|
2
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (Chinesische Version)
Acti 9 Acti9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter
Acti 9 Acti9 iC40
|
Lokale Signalisierung
|
Aktionsanzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben und unten: ja
|
Breite
|
18 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 8 mm² - fest
Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,7 mm² - fest
Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 6 mm² - flexibel
Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,7 mm² - flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Kompatibilitätscode
|
IMN
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-1
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
80,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
8,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
697,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,903 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|