Schneider-Electric
 
A9C20134 Bild- scope
A9C20134
Installationsschütz iCT 25A 4S 24V 50Hz
EAN Code EAN Code: 
3606480374784
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Acti9
Produktname Acti9 iCT
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts iCT
Geräteanwendung Motor - Heizung - Beleuchtung
Pole 4P
Nennbetriebsstrom Ie 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Zusammensetzung des Polkontakts 4 S
Netzwerktyp AC
Steuerungstyp Fernsteuerung
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50 Hz
Max. Leistung 1,6 W bei 400 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Typ des Steuersignals Gewartet
Taktfrequenz 100 Schaltvorgänge/Tag
Lokale Signalisierung Aktionsanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 4,6 VA
Anzugsleistung in VA 34 VA
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Höhe 81 mm
Breite 36 mm
Tiefe 60 mm
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1…4 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…2,5 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5…2,5 mm² flexibel
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 0,8 Nm
Stromkreis: 0,8 Nm
Produktkompatibilität IACTp
IACTs
IACTc
IATEt
Kompatibilitätscode ICT
Marktsegment Kleingewerbe
Gebäude
Montage
Normen IEC/EN 61095
Geräuschpegel 30 dB
Wärmeabgabe 1,6 W bei 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP20
Verschmutzungsgrad 2
Tropentauglichkeit 2 entspricht EN 60947-4-1
2 entspricht EN 61095
2 entspricht IEC 1095
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4 cm
VPE 1 Breite 11 cm
VPE 1 Länge 12,3 cm
VPE 1 Gewicht 234 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 11,5 cm
VPE 2 Breite 12,5 cm
VPE 2 Länge 25 cm
VPE 2 Gewicht 1,482 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 36
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 9,37 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months