|
|
|
A9C20847
Acti9, iCT contacteur 40A 4NF 230...240VCA 50Hz
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 iCT
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
iCT
|
Application
|
Moteur-chauffage-éclairage
|
Pôles
|
4P
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
40 A AC-7A
15 A AC-7B
|
Composition des pôles
|
4NF
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de commande
|
Contrôle à distance
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220...240 V CA 50 Hz
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V CA 50 Hz
|
Puissance maximum
|
2,1 W à 400 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
|
Fréquence de commutation
|
100 commutations/jour
|
Signalisation locale
|
Indicateur d'action
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
6,5 VA
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
53 VA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle CEI/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A
30000 cycle CEI/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B
30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Télécommande : borne du type à cage1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide
Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6…16 mm² souple
Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6…25 mm² rigide
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 0,8 N.m
Circuit de puissance: 3,5 N.m
|
Accessoires associés
|
IACTp
IACTc
IACTs
IATEt
|
Code de compatibilité
|
ICT
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Normes
|
CEI/EN 61095
|
Pression acoustique
|
30 dB
|
Dissipation thermique
|
2,1 W à 50/60 Hz
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN 60947-4-1
2 se conformer à EN 61095
2 se conformer à CEI 1095
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
360,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,516 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
24
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,479 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|