|
|
|
A9C30211
Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 24 VDC, 48 VAC 50/60Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iTL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Impulsrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iTL
|
Geräteanwendung
|
Standard
|
Poles
|
1P
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
1 S
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Steuerungstyp
|
Spulenabschaltung
Fernsteuerung und manuelle Steuerung
|
Typ des Steuersignals
|
Impuls
|
Taktfrequenz
|
5 Schaltvorgänge/Minute
100 Schaltvorgänge/Tag
|
Impulsdauer
|
50 ms - 1 s
|
Fernsteuerbetätigungsart
|
Leuchtdrucktaster 3 mA
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-21: 200000 Zyklen
AC-22: 100000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…4 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…4 mm² fest mit Kabelende
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² flexibel mit Aderendhülse
Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5…4 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5…4 mm² fest mit Kabelende
Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5…4 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5…4 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
11 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
|
Montage
Normen
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Produktzertifizierungen
|
GOST
|
Gütesiegel
|
CEBEC
KEMA
IMQ
NF
VDE
|
Geräuschpegel
|
60 dB
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529 (bei Öffnung)
IP40 entspricht IEC 60529 (im Schrank)
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
102,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,276 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
144
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
15,954 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|