|
|
|
A9C62210
Reflex iC60N Ti24 10A 2P C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
|
|
|
Hauptmerkmale
Geräteanwendung
|
Verteilung
Steuerung
|
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Reflex iC60
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Reflex iC60N
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Eingebauter Steuerungsleistungsschalter
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
2
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
10 A
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
N
|
Ausschaltvermögen
|
20 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Fernsteuerung durch Impuls
Kippschalter
Fernsteuerung durch kontinuierlichen Befehl
ON/OFF button
|
Typ des Steuersignals
|
Gewartet
Beibehaltung einer sehr niedrigen Spannung
Impuls
|
Lokale Signalisierung
|
Flashing LED: device ready
Green LED: device ON
Flashing LED: device tripped
Red LED: fault
Flashing LED: device overheat
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC bei 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
9
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
81 mm
|
Tiefe
|
77 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
50000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-1: 50000 Zyklen AC 50 Hz
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Produktkompatibilität
|
With PLC
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
93 % bei 40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
571,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,441 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|