|
|
|
A9C70132
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 1P/2P - 4 Programme
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Automatische Wiedereinschalthilfe
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ARA iC60
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
2 OF spannungslose Kontakte
|
Signalkreisspannung
|
24 V 10 mA AC/DC
230 V 1 A AC
|
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp
|
Automatikhemmung gewartet 230 V AC 50/60 Hz
Ultimative Wiederverschließung Impuls 230 V AC 50/60 Hz
|
Eingangsstrom
|
5 mA
|
Impulsdauer
|
>= 200 ms Steuerkreis
|
Reaktionszeit
|
< 500 ms
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme in W
|
2 W
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Einstellwert
|
Programm 1: 1 Wiedereinschaltversuch, kurzer Zyklus <10 s vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit
Programm 2: 3 Wiedereinschaltversuche, kurzer Zyklus <10 s vor Wiederverschließung /2 min Prüfzeit
Programm 2: 3 Wiedereinschaltversuche, kurzer Zyklus <1 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit
Programm 2: 3 Wiedereinschaltversuche, kurzer Zyklus <3 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit
Programm 3: 5 Wiedereinschaltversuche, langer Festzyklus <10 s vor Wiederverschließung /2 min Prüfzeit
Programm 3: 5 Wiedereinschaltversuche, langer Festzyklus <1 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit
Programm 3: 5 Wiedereinschaltversuche, langer Festzyklus <3 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit
Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <10 s vor Wiederverschließung /2 min Prüfzeit
Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <1 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit
Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <3 min vor Wiederverschließung /8 min Prüfzeit
Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <4 min vor Wiederverschließung /10 min Prüfzeit
Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <5 min vor Wiederverschließung /12 min Prüfzeit
|
Lokale Signalisierung
|
Blitzlicht orange LED: nicht betriebsbereit
Blitzlicht grün LED: Normalbetrieb
Blitzlicht rot LED: Wiedereinschaltzyklus im Gange
Fixiert rot LED: automatischer Wiedereinschalter gesperrt
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
NEIN
|
9-mm-Raster
|
7
|
Höhe
|
93 mm
|
Breite
|
63 mm
|
Tiefe
|
75,5 mm
|
Produktgewicht
|
440 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Drahtabisolierungslänge
|
Stromversorgung: 10 mm für unten Verbindung
Eingang: 10 mm für unten Verbindung
Ausgänge: 8 mm für oben Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromversorgung: 1 Nm
Eingang: 1 Nm
Ausgänge: 0,7 Nm
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti9 iC60
|
Produktkompatibilität
|
2P iC60
1P + N iC60
1P iC60
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
93 % bei 40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
519,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,700 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|