Tipo di scaricatore
|
Tipo 2 + 3
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
MOV + GDT
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V CA a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo differenziale: 20 kA (L/N)
Modo comune: 40 kA (N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo differenziale: 40 kA L/N
Modo comune: 65 kA N/PE
|
Tensione circuito aperto [Uoc]
|
6000 V modo differenziale L/N
6000 V modo comune N/PE
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo differenziale: 300 V L/N
Modo comune: 305 V N/PE
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo differenziale <1,5 kV L/N
Modo comune <1,5 kV N/PE
|
Sovratensione temporanea [Ut]
|
337 V L/N 5 s "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "tenuta"
442 V L/N 120 min "modalità safe mode"
|
Corrente susseguente
|
100 A modo comune N/PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
25 kA
|
Segnalazione locale
|
Operating state: bandiera (verde)
Memoria guasti: bandiera (Rosso)
|
Tensione circuito di segnalazione
|
1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
105 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
478 g
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Tempo di risposta
|
< 25 ns L/N
< 100 ns N/PE
|
Sezione dei fili
|
0,25…1,5 mm² solido cavo per comando remoto
2,5…35 mm² rigido cordato cavo per power terminals
2,5…25 mm² flessibile cavo per power terminals
6…35 mm² rigido cordato cavo per terminale di terra
6…25 mm² flessibile cavo per terminale di terra
|
Lunghezza spelatura fili
|
Comando remoto: 10 mm
Power terminals: 18 mm
Terminale di terra: 18 mm
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 4,5 Nm
|