|
|
|
A9MEM3300
Energiezähler iEM3300, 3-phasig,125A, mit Teilzähler, Genauigkeitsklasse 1
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktsortiment
|
Acti 9 iEM3000
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iEM3300
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiezähler
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
1P + N
3P + N
3P
|
Messwerttyp
|
Wirkenergie
|
Geräteanwendung
|
Teilzähler
Teilabrechnung
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 61557-12
Klasse B Wirkenergie entspricht EN 50470-3
|
Eingangstyp
|
Direkteingabe
|
[In] Bemessungsstrom
|
125 A
|
Nennspannung
|
100…277 V
173…480 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
60 Hz
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Displaytyp
|
LCD-Anzeige
|
Abtastrate
|
32 Abtastungen/Zyklus
|
Messstrom
|
0…125 A
|
Gemessener Höchstwert
|
99999999,9 kWh
|
Kommunikationsprotokoll
|
-
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
-
|
Lokale Signalisierung
|
Grün Anzeigeleuchte: Strom EIN
Gelb Blitzlicht LED: Genauigkeitsüberprüfung
|
Anzahl der Eingänge
|
0
|
Anzahl der Ausgänge
|
0
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen 50 mm² Kabel(n)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Normen
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
|
Produktzertifizierungen
|
CE entspricht IEC 61010-1 (Sicherheit)
CE entspricht EN 61557-12 (Energieüberwachung)
CE entspricht EN/IEC 61326-1 (Störungen)
UKCA entspricht BS EN 61010-1 (Sicherheit)
UKCA entspricht BS EN 61557-12 (Energieüberwachung)
UKCA entspricht BS EN 61326-1 (Störungen)
CULus entspricht UL 61010-1 (Sicherheit)
CULus entspricht EN 61010-1 (Sicherheit)
EAC (Nebenzähler)
KZ entspricht NMI M 6-1
KZ
NMI entspricht NMI M 6-1
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP40 Frontplatte: conforming to IEC 60529
IP20 Gehäuse: conforming to IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C - IEC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
< 2.000 m
|
Farbe
|
Weiß
|
9-mm-Raster
|
14
|
Breite
|
126 mm
|
Höhe
|
103,2 mm
|
Tiefe
|
69,3 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
687 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,619 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
144
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
111,944 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|