Schneider-Electric
 
A9S70690 Bild- scope
A9S70690
Lasttrennschalter iSW-NA, 1P+N, 100A, 230-240V AC
EAN Code EAN Code: 
3606480098932
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iSW-NA
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iSW-NA
Geräteanwendung Isolierung
Steuerung
Beschreibung der Pole 1P + N
Neutralposition Links
Nutzungskategorie AC-22A entspricht EN/IEC 60947-3
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-3
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom 100 A bei 230/240 V AC 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230/240 V AC 50/60 Hz
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 5 kA Lasttrennschalter allein
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 kA während 1 s
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-3
Steuerungstyp Remote-Auslösung
Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige Ja
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
9-mm-Raster 4
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 0,17 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 15000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel mit Kabelende
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel ohne Kabelende
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…35 mm² fest ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge 14 mm
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm
Produktkompatibilität Auslösefreigabe
Montage
Normen EN 60947-3
IEC 60947-3
Schutzart (IP) IP20
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-3
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 184,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 54
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 10,492 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months