|
|
|
A9TDF3610
Clario iC40 Brandschutzschalter - AFD/FI/LS - 1LN - 10 A - Charakteristik C - 6000 A - 30mA - Typ A-SI
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Störlichtbogenerkennung RCBO
|
Produktspezifische Anwendung
|
Arc fault detection
|
Normen
|
EN/IEC 62606
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iCV40 ARC
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
10 kA Icu bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 3000 A bei 230 V AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
|
Neutralposition
|
Links
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A-SI (Superimmunisiert)
|
Elektrische Datenaufzeichnung
|
Datum und Uhrzeit
Wartungsanzeigen
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
10 A
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50 Hz
|
Geräteposition im System
|
Abgang
|
Magnetische Auslösegrenze
|
5 - 10 x In
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
6000 A AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
7,5 kA AC 50 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Begrenzungsklasse
|
3
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V AC 50 Hz zwischen Phase und Neutral
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
275 V für +/- 5 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
EIN, AUS, Fehlerauslösung
LED-Lichtbogenfehlerdiagnose
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen 230 V AC 50 Hz
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Kabeleinführung
|
Oben und unten
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1…16 mm² fest
Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Ja
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
91 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
220 g
|
Montage
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 62606
|
Tropentauglichkeit
|
Schweregrad B entspricht IEC 60068-2-30 für 28 d
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Gütesiegel
|
IMQ
AENOR
OVE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
235,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,955 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
576
|
VPE 3 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
154,92 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|