Schneider-Electric
 
A9TDF3610 immagine - scope
A9TDF3610
Interruttore magnetotermico differenziale con protezione AFDD, Acti9 iCV40N VigiARC, 1P+N, 10A, curva C, 30mA, tipo A-SI, 6000A
EAN Code EAN Code: 
3606481906588
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iCV40 ARC
Tipo prodotto Magnetotermico differenziale con protezione contro l'arco elettrico
Prodotto per applicazioni specifiche Rilevazione dell'arco elettrico
Norme di riferimento EN/IEC 62606
CEI EN 61009-1
EN/IEC 60947-2
CEI EN 61009-2-1
Nome dispositivo iCV40 ARC
Numero di poli 1P + N
Numero di poli protetti 1
Codice curva C
Potere di interruzione 6000 A Icn conforme a IEC 61009-2-1 a 230 V CA 50 Hz
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 230 V CA 50 Hz
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 3000 A a 230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1
Posizione neutro Sinistra
Tipo di rete CA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A-SI
Registrazione dati elettrici Data e ora
Indicatori di manutenzione
Attitudine al sezionamento Si
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Protezione differenziale Integrato
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 10 A
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Soglia di sgancio magnetico 5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 6000 A CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1
7,5 kA CA 50 Hz conforme a IEC 60947-2
Classe di limitazione 3
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V CA 50 Hz tra fase e neutro
Soglia tensione di sgancio 275 V for +/- 5 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale ON, OFF, guasto
LED per la diagnostica del guasto
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Colore Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli 230 V CA 50 Hz
Categoria di sovratensione III
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Ingresso cavi Dall'alto e dal basso
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia1…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia1…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Compatibilità pettini di distribuzione SI
Passo 9 mm 4
Altezza 91 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 73 mm
Peso prodotto 220 g
Ambiente
Sensibilità differenziale 30 mA
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 2 conforme a EN/IEC 62606
Tropicalizzazione Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -25…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Marchi qualità IMQ
AENOR
OVE
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 8,2 cm
Confezione 1: profondità 11,2 cm
Confezione 1: peso 235,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,955 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 576
Confezione 3: altezza 60,0 cm
Confezione 3: larghezza 80,0 cm
Confezione 3: profondità 120,0 cm
Confezione 3: peso 154,92 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.