|
|
|
A9TDF3613
Clario iC40 détecteur d’arc - AFD/FI/LS – 1PN - 13 A - C - 6000 A - 30mA - Typ A-SI
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Type de produit ou équipement
|
RCBO détection de défaut d'arc
|
Application spécifique du produit
|
Détection défaut d'arc
|
Normes
|
EN/CEI 62606
EN/CEI 61009-1
EN/CEI 60947-2
EN/CEI 61009-2-1
|
Nom de l'appareil
|
iCV40 ARC
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
6000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
10 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 3000 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Type de réseau
|
CA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type A-SI (Super Immunisé)
|
Enregistrement de données électriques
|
Date et heure
Indicateurs de maintenance
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
13 A
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A CA 50 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
7,5 kA CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Classe de limitation
|
3
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V CA 50 Hz entre phase et neutre
|
Réglage du seuil en tension
|
275 V for +/- 5 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
DEL diagnostic de défaut d'arc
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle 230 V CA 50 Hz
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Entrée câble
|
Amont et aval
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…16 mm² rigide
Borne du type à cage1…10 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
OUI
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
220 g
|
Environnement
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 62606
|
Tropicalisation
|
Gravité B se conformer à CEI 60068-2-30 pour 28 d
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Labels qualité
|
OVE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
235,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,955 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
576
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
154,92 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|