Schneider-Electric
 
A9TDF3616 Bild- scope
A9TDF3616
Clario iC40 Brandschutzschalter - AFD/FI/LS - 1LN - 16 A - Charakteristik C - 6000 A - 30mA - Typ A-SI
EAN Code EAN Code: 
3606481906625
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iCV40 ARC
Produkt- oder Komponententyp Störlichtbogenerkennung RCBO
Produktspezifische Anwendung Arc fault detection
Normen EN/IEC 62606
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Kurzbezeichnung des Geräts iCV40 ARC
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
10 kA Icu bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 3000 A bei 230 V AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
Neutralposition Links
Netzwerktyp AC
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A-SI (Superimmunisiert)
Elektrische Datenaufzeichnung Datum und Uhrzeit
Wartungsanzeigen
Eignung für Isolation Ja
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Erdschlussschutz Integriert
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 16 A
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50 Hz
Geräteposition im System Abgang
Magnetische Auslösegrenze 5 - 10 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 6000 A AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
7,5 kA AC 50 Hz entspricht IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V AC 50 Hz zwischen Phase und Neutral
Schwellenwert-Auslösespannung 275 V für +/- 5 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
LED-Lichtbogenfehlerdiagnose
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Farbe Weiß (RAL 9003)
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen 230 V AC 50 Hz
Überspannungskategorie III
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Kabeleinführung Oben und unten
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen1…16 mm² fest
Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Ja
9-mm-Raster 4
Höhe 91 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 220 g
Montage
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 62606
Tropentauglichkeit Schweregrad B entspricht IEC 60068-2-30 für 28 d
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Gütesiegel IMQ
AENOR
OVE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 11,5 cm
VPE 1 Gewicht 237,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 5,991 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.