Dieses Handbuch richtet sich an Benutzer, Installations- und Wartungstechniker. Es beinhaltet die erforderlichen technischen Informationen für die Installation und den Betrieb des PowerTag Link-Kommunikationssystems.
The purpose of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information necessary to install and use the PowerTag Link communication system.
Wireless-Kommunikationsarchitekturen mit EcoStruxure Panel Server - Designrichtlinien
Dieses Handbuch enthält Informationen und Richtlinien, die Systemplaner, Installateure und Benutzer bei der Einrichtung einer zuverlässigen Wireless- Kommunikation (IEEE 802.15.4 und WiFi) für den Panel Server unterstützen:• Definition der Referenzinstallationen für eine effiziente Einrichtung der Wireless-Kommunikation innerhalb und außerhalb eines Metallgehäuses• Präsentation einer Methode zur Erstellung eines IEEE 802.15.4-Plans für die Zuweisung von Wireless-Kanälen im Hinblick auf eine ausgewogene Wireless-Kommunikation auf den Kanälen im Falle einer konzentrierten Wireless-Architektur.
Konformitätserklärung
Declaratie conformitate Acti9 PowerTag Link
Romanian
2024-04-25
DoC Acti 9 Powertaglink
Russian
2024-06-15
EU Declaration FD18082701 PowerTag Link for Acti9 A9XMWD20 and A9XMWD100
English
2024-06-15
Gebrauchsanleitung
PowerTag Link - Kabelloser Konzentrator zu Modbus TCP/IP - Gebrauchsanleitung
PowerTag Link - Kabelloser Konzentrator zu Modbus TCP/IP - Gebrauchsanleitung
PowerTag Link - Kabelloser Konzentrator zu Modbus TCP/IP - Gebrauchsanleitung
Spezifikationsleitfaden
Digital Applications by Segment for Large Buildings & Critical Facilities - EcoStruxure Power - IEC Selection Guide
English
2024-06-19
Digital Applications by Segment for Large Buildings & Critical Facilities - EcoStruxure Power - IEC Selection Guide
The objective of EcoStruxure Power is to offer a range of digital applications to fulfill customers’ needs in large buildings and critical facilities such as data centers, large hotels, healthcare, and industrial facilities. Those applications are presented in the EcoStruxure Power Design Guide, sorted by value proposition. The current document is a supplementary guide to the EcoStruxure Power Design Guide. It proposes a selection of the most appropriate applications, depending on the targeted segment.
Broschüre
PowerTag – Überwachung und Optimierung von Endstromkreisen mit dem kleinsten Klasse 1 Energiezähler der Welt!
German
2024-06-15
PowerTag – Überwachung und Optimierung von Endstromkreisen mit dem kleinsten Klasse 1 Energiezähler der Welt!
PowerTag ist ein Energiezähler mit drahtloser Kommunikation, der es Ihnen ermöglicht, präzise Echtzeitdaten über Energie, Ströme, Leistung, Spannung und Leistungsfaktor zu erhalten. Die PowerTag-Energiezähler sind klein, leistungsstark und überwachen den Energieverbrauch mit Genauigkeitsklasse 1. Sie übertragen alle Daten drahtlos über das Ethernet Modul PowerTag Link in Echtzeit z.B. an Steuerungen, Leittechnik oder Managementsysteme. PowerTag bietet volle Transparenz im Endstromkreis. So kann Energie effizienter und wirtschaftlicher genutzt werden, von verbrauchsintensiven und kritischen Endgeräten bis hin zu Kleinverbrauchern.
Anwendungshinweise
Circuit breaker status for hospital rooms: Get simplicity and effective costs for circuit breaker monitoring
English
2024-06-15
Circuit breaker status for hospital rooms: Get simplicity and effective costs for circuit breaker monitoring
Discover how to use PowerTag Control to monitor circuit breakers.
Lighting for chained-brand hotels: Single simple architecture for supervision and control solution
English
2024-06-15
Lighting for chained-brand hotels: Single simple architecture for supervision and control solution
Discover how to use PowerTag Control to monitor and control lighting from a central point.