|
|
|
A9XPH524
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+N, 24 TE, 100A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Leitungen
|
3L + N
|
Länge in 18-mm-Modulen
|
24
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
12-polig N + L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Anschlussraster
|
18 mm
|
Anschlusstyp
|
Zinke
|
Abstand zwischen den Polen
|
36 mm
|
Beschriftung
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
100 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
415 V AC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC entspricht IEC 61439-2
|
Montageort
|
Oben oder unten auf Tunnelklemmen
Oben oder unten auf Doppelklemme
|
9-mm-Raster
|
48
|
Breite
|
430 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 iK60
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iID K
Acti9 Acti9 iSW
Acti9 Acti9 iSW-NA
Multi 9 Multi9 C60
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61439-1
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-7-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
273,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
46,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,487 kg
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
24,484 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|