|
|
|
ABE7R16T111
Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 5mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon ABE7
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ausgangsklemmenblock mit elektromechanischem Relais
|
Montageschienentyp
|
Ausgangsklemmenblock
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
19-30 V entspricht IEC 61131-2
|
Anzahl der Kanäle
|
16
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-1,5 mm² (AWG 26 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm² (AWG 26 - AWG 14) flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 1 x 0,14-1 x 4 mm² (AWG 26 - AWG 12) starr
Schraubklemmenanschluss, 2x 0,14-0,75 mm² (AWG 26 - AWG 18) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2x 0,14-1,5 mm² (AWG 26 - AWG 16) starr
|
Zusatzmerkmale
Typ der Versorgungsspannung
|
DC
|
Produktkompatibilität
|
ABR7S11
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
LED-Statusanzeige
|
1 LEDStrom EIN
1 LED pro KanalKanalstatus
|
Polaritätsverteilung
|
Gemeinsame Verteilungsgruppe von 4
|
Kurzschlussschutz
|
1 A interne Sicherung, 5 x 20 mm, flinke Feinsicherung (PLC-Ende)
|
Montagemodus
|
Durch Clips (35 mm DIN-Schiene)
Durch Schrauben (Oberflächenmontage mit Bausatz)
|
Max. Versorgungsstrom
|
1 A
|
Spann.abf. an Stromvers.Sich.
|
0,3 V
|
Anschlüsse - Klemmen
|
5 A Schraubklemmenanschluss
|
Nennisolationsspannung Ui
|
2000 V zwischen Klemmen/Montageschienen
300 V zwischen Spulenkreis/Kontaktkreise entspricht IEC 60947-1
|
Max. Strom pro Modul
|
12 A
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV
|
Installationskategorie
|
II entspricht IEC 60664-1
|
Anzugsmoment
|
0,6 Nm mit Flach Ø 3,5 Schraubendreher
|
Produktgewicht
|
0,6 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
DNV
GL
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Glühdrahtbeständigkeit
|
750 °C, Aussetzzeit <30 s entspricht IEC 60695-2-11
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…150 Hz)
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV (Kontakt) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
8 kV (Luft) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C entspricht IEC 61131-2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C entspricht IEC 61131-2
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
312 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,902 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|