|
|
|
ABE7S16E2E0
BASIS ST. REL W10 16I 48V WECHSELSTROM, ISOLIERT
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon ABE7
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Eingangsklemmenblock mit Transistorrelais
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
48 V AC 50/60 Hz (Sensorende)
24 V DC (PLC-Ende)
|
Anzahl der Kanäle
|
16
|
Anz. Klemmen pro Kanal
|
2
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenanschluss, 1 x 0,09-1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26 - AWG 12) starr
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26 - AWG 14) flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,09-2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28 - AWG 20) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,2-2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr
|
Zusatzmerkmale
Typ des Klemmenblocks
|
Abnehmbar
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19…30 V DC (PLC-Ende) entspricht IEC 61131-2
|
Isolation PLC/Betriebsteil
|
Ja
|
Schutzfunktionen
|
Interne Sicherung 1 A 5 x 20 mm flinke Feinsicherung PLC-Ende
Einstellbar über externe Sicherung flinke Feinsicherung Sensorende
|
Befestigung
|
Durch Klipse (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (massive Platte m. Befest.-Kit)
|
Strom pro Kanal
|
0,012 A
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 5 mA (Sensorende)
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
>= 32 V für Sensorende
|
Maximaler Schaltstrom
|
15 mA (PLC-Ende)
|
Min. Schaltstrom
|
1 mA for PLC-Ende
|
[tA] Antwortzeit
|
<= 20 ms von Status 0 zu 1
<= 20 ms von Zustand 1 auf 0
|
Taktfrequenz
|
<= 25 Hz Betriebszyklus: 50 %
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht IEC 60947-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
2000 V
|
Installationskategorie
|
II entspricht IEC 60664-1
|
Anzugsmoment
|
0,6 Nm mit Flach Ø 3,5 Schraubendreher
|
Produktgewicht
|
0,386 kg
|
Montage
Durchschlagfestigkeit
|
2000 V bei 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
GL
DNV
CSA
UL
EAC
|
Normen
|
IEC 61131-2 Typ 1
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Glühdrahtbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV (Kontakt) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
8 kV (Luft) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C entspricht IEC 61131-2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C entspricht IEC 61131-2
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
479,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,317 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|