Schneider-Electric
 
ABL8DCC05060 Bild- scope
ABL8DCC05060
Wandler, Modicon ABL8, DC/DC, 24-28,8V DC, 5V DC, 6A, 30W
EAN Code EAN Code: 
3389119406888
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Phaseo Universal
Produkt- oder Komponententyp Wandler
Bemessungsleistung in W 30 W
Eingangsspannung 24-28,8 V DC
Ausgangsspannung 5 V DC
Stromversorgungs-Ausgangsstrom 6 A
Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen 22 - 30 V
Wirkungsgrad 80 %
Verlustleistung in W 7 W
Eingangsschutztyp Verpolungssicher
Ausgangsspannungsgrenzen 5 - 6,5 V
Netz- und Lastregelung 1 - 3 %
Restwelligkeit <= 100 mV
Ausgangsschutztyp Gegen Überlast, Schutztechnologie: automatische Rückstellung
Gegen Überspannung, Schutztechnologie: Auslösung wenn U > 7,8 V, automatische Rückstellung
Gegen Kurzschlüsse, Schutztechnologie: automatische Rückstellung
Anschlüsse - Klemmen Für Eingangsverbindung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 2 x 0,5-2 x 4 mm² AWG 24 - AWG 10
Für Ausgangsleitung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 2 x 0,5-2 x 4 mm² AWG 24 - AWG 10
Befestigung Durch Klipse auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene, Betriebsstellung: horizontal mit Reduzierung auf 40 %
Durch Klipse auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene, Betriebsstellung: vertikal
Betriebshöhe 2.000 m
Testbezeichnung Induziertes elektromagnetisches Feld entspricht IEC 61000-4-6 Level 3
Abgestrahltes elektromagnetisches Feld entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
Schneller Störimpuls entspricht IEC 61000-4-4 Level 3
Spitze entspricht IEC 61000-4-5 Ebene 2
Leitungs-/Strahlungsemissionen entspricht EN 55022 Klasse B
Elektrostatische Entladungen entspricht IEC 61000-4-2
Emission entspricht IEC 61000-6-3
Lokale Signalisierung 1 LED (grün) für Ausgangsspannung (> 4 V)
Produktgewicht 0,3 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…90 % während des Betriebs
0…95 % während der Lagerung
Überspannungskategorie Klasse 3
Vibrationsfestigkeit 2 Gn (f= 11,9…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) entspricht IEC 61131-2
Spannungsfestigkeit 500 V zwischen Eingang und Erde
500 V zwischen Eingang und Ausgang
500 V zwischen Ausgang und Erde
Produktzertifizierungen EAC
cCSAus
RCM
UL
Umgebungseigenschaften EMC entspricht EN 50081-1
EMC entspricht IEC 61000-6-3
EMC entspricht IEC 61000-6-2
Sicherheit entspricht IEC 60950-1
Sicherheit entspricht IEC 61204
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 14,5 cm
VPE 1 Länge 16,5 cm
VPE 1 Gewicht 610,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 7,225 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 88
VPE 3 Höhe 75,0 cm
VPE 3 Breite 40,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 78,68 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months