Schneider-Electric
 
ABR7S21 Bild- scope
ABR7S21
Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S
EAN Code EAN Code: 
3389110644739
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanisches Steckrelais
Steuerstromkreis-Typ DC
Minimum ordered quantity Satz à 4
Zusatzmerkmale
Breite Abstandsmaß 10 mm
Produktkompatibilität ABE7P16T212
ABE7P16T214
ABE7P16T210
ABE7P16T230E
ABE7R16T210
ABE7R16T212
ABE7P16T215
ABE7P16T230
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 5 A
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Schwellen-Auslösespannung 19,7 V bei 40 °C
Abfallspannung 2,4 V bei 20 °C
Abfallstrom 1 mA bei 20 °C
Maximale Verlustleistung pro Pol 0,36 W
Zugehörige Absicherung 1 A, flinke Feinsicherung
Maximale Schaltspannung 130 V DC entspricht IEC 60947-5-1
250 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 500000 Zyklen, maximaler Schaltstrom: 1500 mA bei 230 V AC-12
500000 Zyklen, maximaler Schaltstrom: 1500 mA bei 24 V DC-12
500000 Zyklen, maximaler Schaltstrom: 600 mA bei 24 V DC-13 10 ms
500000 Zyklen, maximaler Schaltstrom: 900 mA bei 230 V AC-15
Minimaler Schaltstrom 10 mA bei >= 5 V
Elektrische Zuverlässigkeit 0,00000001
Betriebsrate in Hz 10 Hz keine Last
0,5 Hz bei Ie
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht IEC 60947-1
Breite 10 mm
Produktgewicht 0,008 kg
Montage
Max.Störfest. gg. Kurzzteinbr. 5 ms
Spannungsfestigkeit 2000 V entspricht IEC 60947-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 4,5 cm
VPE 1 Gewicht 7 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 3,5 cm
VPE 2 Breite 4,2 cm
VPE 2 Länge 4,5 cm
VPE 2 Gewicht 35 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 288
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 2,761 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months