|
|
|
ABS7EA3F5
Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm, Eingang, 110-130 V AC 60HZ
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Advantys Telefast ABE7
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Transistor-Steckrelais
|
Gerätetyp
|
Eingangsrelais
|
Minimum ordered quantity
|
Satz à 4
|
Zusatzmerkmale
[tA] Antwortzeit
|
<= 20 ms von Status 0 zu 1
<= 20 ms von Zustand 1 auf 0
|
Breite Abstandsmaß
|
12 mm
|
Produktkompatibilität
|
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
115 - 127 V AC 50/60 Hz
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
5 - 24 V DC
|
Breite
|
12,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,014 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
11,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
5,100 cm
|
VPE 2 Länge
|
6,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
53,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
128
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,040 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|