|
|
|
ABWRM203L01
Pragma multi coffret AP avec porte à fentes, 2F 3R, 550x500x160
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Nom du produit
|
Pragma Multi
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret vide
|
Application
|
Distribution
|
Type d'extensibilité
|
Boîtier modulaire
|
Complémentaires
Matériau du coffret
|
Tôle d'acier Revêtement en plastique, RAL 9016
|
Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de champs
|
2
|
Nombre de rangées
|
3
|
Composition de l'appareil
|
Enveloppe
Porte
Ouïes de ventilation pour porte
Plastique mécanisme pour porte
|
Type de porte
|
Pleine
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Droit ou gauche
|
Type de verrou
|
Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
|
Entrée de câble
|
Avec prédéfonçages
|
Courant nominal (In)
|
250 A
|
Tension nominale
|
400 V CA 50 Hz
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Largeur
|
550 mm
|
Hauteur
|
500 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK10
|
Normes
|
EN 62208
DIN VDE 0603 partie 1
|
Labels qualité
|
VDE
CE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
50,44 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
55 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,96 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,6 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
71 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
78,32 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
|
|