|
|
|
ABWRM206L01
Empty enclosure, Pragma Multi, (W) 550mm x (H) 950mm x (D) 160mm, 2 fields of 6 rows, with ventilated door
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Nome prodotto
|
Pragma Multi
|
Tipo prodotto
|
Quadro vuoto
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore modulare
|
Caratteristiche tecniche
Enclosure material
|
Sheet steel plastic coated, RAL 9016
|
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Number of fields
|
2
|
Number of rows
|
6
|
Composizione dispositivo
|
Custodia
Porta
Feritoie di ventilazione per porta
Plastica inserto per porta
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Lato apertura porta
|
Destra o sinistra
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (da ordinare separatamente)
|
Entrata cavo
|
Con fori
|
Corrente nominale [In]
|
250 A
|
Tensione nominale
|
400 V CA 50 Hz
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II
|
Larghezza
|
550 mm
|
Altezza
|
950 mm
|
Profondità
|
160 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Norme di riferimento
|
EN 62208
DIN VDE 0603 part 1
|
Marchi qualità
|
VDE
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
95,44 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
55 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,96 cm
|
Confezione 1: peso
|
15,1 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
127 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
126,72 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|
|