|
|
|
ABWRM305L01
Pragma multi AP Gehäuse m.Tür m.Lüftungsschlitzen, 3F 5R, 800x800x160
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produktname
|
Pragma Multi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leergehäuse
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Gehäusetyp
|
Modulares Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
|
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Anzahl der Felder
|
3
|
Anzahl der Reihen
|
5
|
Geräteaufbau
|
Gehäuse
Tür
Lüftungsschlitze für Tür
Kunststoff Einsatz für Tür
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Rechts oder links
|
Schlosstyp
|
Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
|
Kabeleinführung
|
Mit Auswerfern
|
[In] Bemessungsstrom
|
250 A
|
Nennspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Breite
|
800 mm
|
Höhe
|
800 mm
|
Tiefe
|
160 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Normen
|
EN 62208
DIN VDE 0603 Part 1
|
Gütesiegel
|
VDE
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
80,44 cm
|
VPE 1 Breite
|
80 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,96 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,6 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
96 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
77,28 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
In Untersuchung
|
|
|