Schneider-Electric
 
ABWRM305L01 immagine - scope
ABWRM305L01
Empty enclosure, Pragma Multi, (W) 800mm x (H) 800mm x (D) 160mm, 3 fields of 5 rows, with ventilated door
EAN Code EAN Code: 
4015153837324
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Nome prodotto Pragma Multi
Tipo prodotto Quadro vuoto
Applicazione Distribuzione
Modello pulsantiera Contenitore modulare
Caratteristiche tecniche
Enclosure material Sheet steel plastic coated, RAL 9016
Montaggio pulsantiera Superficie
Number of fields 3
Number of rows 5
Composizione dispositivo Custodia
Porta
Feritoie di ventilazione per porta
Plastica inserto per porta
Tipo di porta Semplice
Lato apertura porta Destra o sinistra
Tipo di chiusura Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (da ordinare separatamente)
Entrata cavo Con fori
Corrente nominale [In] 250 A
Tensione nominale 400 V CA 50 Hz
Classe di isolamento elettrico Classe II
Larghezza 800 mm
Altezza 800 mm
Profondità 160 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione IK IK10
Norme di riferimento EN 62208
DIN VDE 0603 part 1
Marchi qualità VDE
CE
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 80,44 cm
Confezione 1: larghezza 80 cm
Confezione 1: profondità 16,96 cm
Confezione 1: peso 16,6 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 96 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 77,28 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine