Schneider-Electric
 
AF1EA3 Bild- scope
AF1EA3
Schiebemutter
EAN Code EAN Code: 
3389110573596
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses Befestigungsplatten mit Schlitzen
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Kurzbezeichnung des Geräts AM3EC
AM3MU
Menge pro Satz Satz à 100
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde M3
Montagehalterung -
Produktgewicht 0,005 kg
Mutterntyp Klammer
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 1 cm
VPE 1 Länge 2 cm
VPE 1 Gewicht 4 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 2,5 cm
VPE 2 Breite 10 cm
VPE 2 Länge 12 cm
VPE 2 Gewicht 472 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 2000
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 10,9 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months