|
|
|
AP7553
Rack PDU, Basic, Null HE, 32 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Farbe
|
Schwarz
|
Produkt- oder Komponententyp
|
PDU
|
Typ der Stromverteilungseinheit
|
Grundlegend
|
Cord length
|
3,05 m
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Geliefertes Zubehör
|
Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
Werkzeugloser Montage-Bausatz
|
Zusatzmerkmale
Haupteingangsspannung
|
200 V
208 V
230 V
|
Höhe
|
161,9 cm
|
Breite
|
5,6 cm
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Tiefe
|
4,4 cm
|
Produktgewicht
|
5,57 kg
|
Montageort
|
Seite
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Anschlussart der Eingänge
|
IEC 60309 32 A 2-polig + E
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Rack units
|
0U
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Eingangsstromgrenzen
|
32 A
|
Tragfähigkeit
|
7400 VA
|
Netzwerkfrequenz
|
47 - 63 Hz
|
Outlet type and quantity
|
20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
VDE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…45 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…65 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
212,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,466 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Bleifrei
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|