Schneider-Electric
 
AP7821B Bild- scope
AP7821B
Rack PDU, mit Messfunktion, 1 HE, 16 A, 208/230 V, (8) C13
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp PDU
Typ der Stromverteilungseinheit Gemessen
Cord length 2,5 m
Geliefertes Zubehör Kabelhalterung(en)
Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
Benutzerhandbuch
Zusatzmerkmale
Haupteingangsspannung 200 V
208 V
230 V
Höhe 4,4 cm
Breite 44,4 cm
Hauptausgangsspannung 208 V
230 V
Tiefe 10,2 cm
Produktgewicht 1,74 kg
Montageort Vorne
Rückseite
Montagepräferenz No preference
Anschlussart der Eingänge IEC 60320 C20
Montagemodus Aufbau
Rack units 1U
Montageposition Horizontal
[In] Bemessungsstrom 16 A
Eingangsstromgrenzen 20 A
Tragfähigkeit 3300 VA
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Outlet type and quantity 8 IEC 60320 C13
Montage
Produktzertifizierungen cUL-gelistet
C-Tick
CE
CSA
GOST
UL-gelistet
VCCI
VDE
Normen FCC Teil 15 Klasse A
ICES-003
UL 60950
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,4 cm
VPE 1 Breite 33,7 cm
VPE 1 Länge 47 cm
VPE 1 Gewicht 2,92 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz