Schneider-Electric
 
APCRBC157 Bild- scope
APCRBC157
APC Ersatzbatterie Nr. 157 mit 2 Jahren Garantie
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Ersatz-Batteriekassette
Anzahl der Kabel 1
Batterietyp Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör Alle erforderlichen Anschlüsse
Batterie-Recycling-Handbuch
Metallbatteriefach oder -gehäuse
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte 0
Gehäusevariante Gekapselte Batteriekassette
Anzahl der Ersatzbatterien 1
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 8,3 cm
Breite 21,6 cm
Tiefe 34,3 cm
Produktgewicht 10 kg
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
USB-kompatibel No
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…45 °C
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,2 cm
VPE 1 Breite 49,5 cm
VPE 1 Länge 36,8 cm
VPE 1 Gewicht 10,91 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Take-back Take-back program available
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz