Schneider-Electric
 
APCRBCV204 Bild- scope
APCRBCV204
APC Ersatzbatterie Nr. 204, VRLA, 9Ah, 48V DC, mit 2 Jahren Garantie
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Ersatz-Batteriekassette
Hauptausgangsspannung 48 V DC
Anzahl der Rack-Einheiten 0U
Batterietyp VRLA
Batterien und Überbrückungszeit
Akkuplatzierung Interne Batterie
Anzahl der Akkublöcke pro Reihe 4
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte 0
Batteriespannung 48 V
Anzahl der Ersatzbatterien 1
Abmessungen
Höhe 64,8 mm
Breite 150,9 mm
Tiefe 98,6 mm
Produktgewicht 10 kg
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
USB-kompatibel No
Ausgang
Batteriekapazität 9 AH
Konformität
Produktzertifizierungen CB
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit 0…90 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Aufbewahrungshöhe 0…3000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 % nicht kondensierend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,500 cm
VPE 1 Breite 28,000 cm
VPE 1 Länge 43,000 cm
VPE 1 Gewicht 11,518 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 49,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 102,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 2 Years