|
|
|
AR100
NetShelter WX 13 HE, vertikale Montageschiene mit Gewindebohrung, Glasfronttür, schwarz
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, glass door, 5 year APC warranty.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Anzahl der Rack-Einheiten
|
13U
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Geliefertes Zubehör
|
Schlüssel
Benutzerhandbuch
Vorlage für Wandmontage
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
66,3 cm
|
Breite
|
58,4 cm
|
Tiefe
|
63,1 cm
|
Produktgewicht
|
42,73 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Max. Montagetiefe
|
48,26 cm
|
Rack-Breite
|
19"
|
Beschriftung
|
16 Messgerät EIA-Montageschiene
16 Messgerät Vordertür
16 Messgerät Pfosten
13 Messgerät Rücktür
18 Messgerät Dach
18 Messgerät Seitenteile
|
Zulässige Dauerbelastung
|
90,7 kg statisch
|
Konformität
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
83,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
68,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
77,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
52,16 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
5 Jahre Reparatur oder Austausch
|
|
|